Publier vos produits
DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX

DRIVER DALI 350/500/700/1050mA 25/35/50W 74V MAX
Spécification
  • Référence: 98310599

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776076259

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1120

    IP: 20

    Puissance max. (W): 50W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 1050mA CC

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 22

    Longueur: 124

    Profondeur: 79

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 20

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 80

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 120

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000192

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.2

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 0,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.98310599_-_DRIVER-DALI-350-500-700-1050mA-25-35-50W-74V-MAX
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers