Publier vos produits
DRIVER 24VDC 6W UNI

DRIVER 24VDC 6W UNI

DRIVER 24VDC 6W UNI
Spécification
  • Référence: 98324006

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776187849

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 20

    Puissance max. (W): 6W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 100V-240V

    Hauteur total: 39

    Longueur: 65

    Profondeur: 20

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,04

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324006_-_DRIVER-24VDC-6W-UNI
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers