Publier vos produits
Source d'alimentacion 24VDC 75W IP67

Source d'alimentacion 24VDC 75W IP67

Alimentation 24Vdc 75W IP67
Spécification
  • Référence: 98324076

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776121751

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 67

    Puissance max. (W): 75W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 230V

    Hauteur total: 32

    Longueur: 180

    Profondeur: 49

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 40

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 70

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 230

    Volume Box Ind. Chalut: 0.000644

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.1

    PCS: 100

    Poids net élément consolidé: 1,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324076_-_Power-supply-24VDC-75W-IP67
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)110
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers