Publier vos produits
Source d'alimentacion 24VDC 200W/150W UNIVERSAL

Source d'alimentacion 24VDC 200W/150W UNIVERSAL

Alimentation 24VDC 200W/150W UNIVERSELLE
Spécification
  • Référence: 98324200

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776292758

    Tariff Item: 8504108090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Série: 1466

    IP: 20

    Puissance max. (W): 200W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 24V CV

    Tension: 120V-240V

    Hauteur total: 35

    Longueur: 345

    Profondeur: 50

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    PCS: 0

    Poids net élément consolidé: 0,10

Spécifications techniques
  • Réference unique.98324200_-_Power-supply-24VDC-200W-150W-UNIVERSAL
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsDRIVERS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers