Publier vos produits
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad
Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad

    Fech-Jet-System® doors for sandwichpanels (for all doors) autocad

    Traduit par Google,

    Le système Fech-Jet-System®, breveté et maintes fois primé, est la solution idéale pour les fenêtres et les portes de construction sandwich. Ses principaux avantages résident dans la réduction du temps d'installation et les économies substantielles réalisées, car aucun cadre métallique n'est nécessaire pour les éléments sandwich ni aucun encadrement ultérieur des fenêtres, ni à l'intérieur ni à l'extérieur ! La qualité de conception est optimale, car le principe de construction ne requiert ni vis ni rivets disgracieux, ni coupes d'onglet. Cette conception accroît également la durée de vie, puisqu'aucune fixation ne traverse le cadre.

    Le système Fech-Jet-System® est disponible en profilé aluminium ou plastique. Sa mise à niveau est possible sans aucun problème.


    Spécification
    • The Fech-Jet-System® can be used for exterior facades as well as for interior, partition, and concrete walls. The following designs, with thicknesses ranging from 60 to 220 mm, are available:

      Screwless door frames

      Automatic doors

      Door systems opening inward or outward (as emergency exit doors) and available with all safety features

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fech-jet-system-doors-all-doors-autocad-file
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes pour panneaux sandwich
    • Classification IFCFenêtre
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord