Nous utilisons des cookies pour fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.
;

FR 73 / 48 73mm EI30 39dB 3300mm

No d'article: 2-73-48-73mm-30min-39dB-3300mm
Fabricant: Fermacell
Famille de produits: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Groupe de produits: Partition walls on steel walls without insulation
Profondeur (mm): 73
Date de publication: 2017-01-13
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (2)
Wall Thickness: 73mm
Stud: 48mm/35 - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side
Insulation: None
With Fire Rating/Partition Height: 3300mm
Fire Rating: 30 min
Sound Insulation: 39 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Materiau principal: Gypsum
Materiau secondaire: Steel
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Murs - Cloisons
Classification IFC: Wall
Nom UNSPSC: Wallboard
Code UNSPSC: 30161501
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Description: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Description: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Description: Gypsum board partition systems
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Description: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
Numéro OmniClass: 23-15 11 11 11
Titre OmniClass: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Ce produit est disponible en:
Europe
  • France

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés