Publier vos produits
Plaque Powerpanel H2O 12,5 mm
Plaque Powerpanel H2O 12,5 mm
    Fermacell
    Archivé

    Plaque Powerpanel H2O 12,5 mm

    Fermacell Power Panel H2O est un béton léger panneau de construction à base de ciment avec structure en sandwich et Deckschichtarmierung bilatérale en fibre de verre alcali mesh. Ils offrent beaucoup d'avantages avec des structures de fortes charges d'humidité des murs et des plafonds. Applications prévues: - Applications intérieures pour murs et plafonds, comme       - Endroits humides domestiques (par exemple, les salles de bains, douches)       - Les espaces publics (par exemple, les piscines, les sanitaires, les installations de loisirs)       - Des zones commerciales (par exemple, les laiteries, les brasseries, les cuisines commerciales) - Les applications externes       - Plafonds suspendus       - Façade Rainscreen Avantages du produit: - Prédestiné pour les zones humides - Extrêmement stable et facile - Traitement facile - Facile à corriger - Joint de colle économique - Flächenspachtelung Lorsqu'il est utilisé dans les zones fortement sollicitées chimiquement, s'il vous plaît contacter le conseiller technique Fermacell.
    Spécification
    • L'ETA-07 Agrément Technique Européen / 0087 l'aptitude du panneau d'alimentation H2O comme panneau de construction pour les non-porteurs cloisons internes, comme les vêtements de composants dans l'utilisation intérieure et extérieure, comme un support pour la façade de plâtre et plafond suspendu est détecté. réglementations nationales complémentaires doivent être respectées. Le Power Panel H2O ont un marquage CE et répondent aux exigences de la DPC. Caractéristiques: Approbation officielle: ETA-07/0087 Classe de matériaux: non-combustible, A1 selon la norme EN 13501-1 Épaisseur: 12,5 mm tailles de panneaux solaires: voir fichier zone de téléchargement pour les options de livraison nationaux Tolérances: Longueur ± 1 mm, largeur ± 1 mm, épaisseur ± 1 mm Densité: ≈ 1000 kg / m³ Grammage: ≈ 13 kg / m² Equilibrium teneur en humidité: ≈ 5% La vapeur d'eau diffusion facteur de résistance: μ = 56 selon la norme DIN EN 12572 conductivité thermique: λ10, tr = 0,173 W / (mK) selon la norme DIN EN 12664 Résistance thermique: R10, tr = 0,07 (m²K) / W selon la norme DIN EN 12664 Spécifique cp capacité thermique = 1000 J / (kgK) Résistance à la flexion: ≥ 6,0 N / mm² Modulus: Curve ≈ 4200 N / mm² Alcalinité: pH ≈ 10 Changement relatif de longueur: 0,15 mm / m entre 30% et 65% d'humidité relative selon la norme EN 318 0,10 mm / m, entre 65% et 85% d'humidité relative selon la norme EN 318 température en continu: 95 ° C Couleur: gris ciment Vue Surface page: coffrage surface en béton lisse avec estampage Surface Retour: légèrement ondulé ou poncé pour l'étalonnage Revêtement: base parfaite pour Flächenspachtelungen, revêtements de peinture, carrelage, plâtre, etc.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Famille de produitsBuilding Material
    • Groupe de produitsFermacell Cement Bonded Board
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2017-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)12.5
    En rapport
    • Matériel principalFibre ciment
    • Matériel secondaireMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Plâtre / Fibres / Plaques de pavé
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCWallboard
    • Code UNSPSC30161501
    • Code Uniclass 2015Pr_25_71_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Fibre-reinforced cement boards
    • Code CSI MasterFormat 201407 44 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • Numéro OmniClass23-15 13 19 29
    • Titre OmniClassGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions