Publier vos produits
Pavesi RPM Traditional Gas And Wood-Fired Pizza Oven

Pavesi RPM Traditional Gas And Wood-Fired Pizza Oven

Traduit par Google,

PAVESI TRADITIONNEL. PERFORMANCES ARTISANALES.

Notre gamme de fours à pizza au gaz et au bois Pavesi offre la performance artisanale ultime préférée par tous les pizzaioli. Nous fournissons des cuisines commerciales et résidentielles avec des fours traditionnels en briques fabriqués à la main en Italie avec des matériaux de haute qualité. Améliorez votre cuisine avec ces fours à pizza authentiques et fiables conçus pour préserver la pizza traditionnelle de style italien créée il y a des décennies.

Nos fours à pizza au gaz et au bois sont le choix numéro un pour de nombreuses pizzerias et restaurants aux États-Unis et en Europe. Leur polyvalence et leur savoir-faire supérieur offrent une pizza de la plus haute qualité dont vos clients peuvent profiter. Cette gamme de fours en briques Pavesi est conçue pour créer n'importe quel style de pizza pour une véritable expérience italienne. Appréciés par les professionnels de l'industrie, les fours Pavesi sont le complément parfait pour toute cuisine commerciale. Cette gamme offre une variété de styles parmi lesquels choisir, y compris le gaz, le bois ou les deux. Leur design attrayant en fait une pièce maîtresse de toute cuisine commerciale et établissement extérieur. Nous offrons la construction sur place et une variété d'options de financement parmi lesquelles choisir.

Avec des années d'expérience, nous avons consacré nos efforts à fournir à nos clients des fours italiens fiables qui offrent une véritable expérience de pizza pour vous et vos clients. Fiero a une passion pour ce que nous faisons et un désir de transformer la vie de nos clients. Nous croyons vraiment en nos produits et en leurs capacités de haute performance. Nous proposons une gamme de fours à pizza à gaz et à bois parmi lesquels vous pouvez choisir, garantis pour répondre à tous vos besoins.

AUTHENTIQUE & FIABLE.

Conçus et construits à Modène depuis 1969, les fours Pavesi livrent de manière fiable des pizzas de haute qualité cuites dans un véritable foyer en briques de style Pompéi.

DE NAPOLITAINE À NEW YORK.

La polyvalence dans le style de cuisson est facile - que ce soit 500 ºF ou 900 ºF, le matériau réfractaire Pavesi maintient la température là où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin.

LE PLANCHER D'UNE SEULE PIÈCE.

Le premier et unique fond de four réfractaire monobloc au monde. Pas de carreaux de sol, pas de chaleur inégale - juste une cuisson parfaite.

CONSTRUIT SUR PLACE.

Les vrais fours en briques sont grands – les portes sont petites. C'est pourquoi Fiero propose des constructions Pavesi sur place pour les restaurants qui ne peuvent pas installer de four à travers leur porte.

Spécification
  • 120:

    • 48" Ø Oven Floor
    • Fits 6-7 12" Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas

    140:

    • 56″ Ø Oven Floor
    • Fits 9-11 12″ Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas

    140 x 160:

    • 56″ X 64″ Ø Oven Floor
    • Fits 11-13 12″ Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas

    140 x 180:

    • 56″ X 72″ Ø Oven Floor
    • Fits 13-15 12″ Pizzas
    • Wood, Gas, Or Wood/Gas
Spécifications techniques
  • Réference unique.pavesi-rpm-traditional-gas-and-wood-fired-pizza-oven
  • Famille de produitsCommercial Ovens
  • Groupe de produitsPavesi
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine
  • Code ETIMEC001859
  • Nom ETIMBaking oven
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_24
  • Description de l'Uniclass 2015Domestic cooking equipment
  • Code CSI MasterFormat 201411 44 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Ovens
  • Numéro OmniClass23-21 21 13 31 21
  • Titre OmniClassCommercial Pizza Ovens

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie