Publier vos produits
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113
Sensó 13113

    Sensó 13113

    5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le Sensó 13113 est un siège rabattable élégant et compact qui offre une excellente optimisation de l'espace grâce à ses dimensions réduites. Ce siège a été spécialement conçu pour les auditoriums, les parlements, les théâtres, les salles de conférence et d'entreprise.

    L'assise et le dossier sont constitués d'un monobloc compact composé de mousse de polyuréthane moulée à froid qui recouvre entièrement une structure métallique, tous deux soutenus par deux panneaux latéraux reliés entre eux par un pont central en acier.

    Les côtés se terminent par une base de support en tôle d'acier et sont fixés au sol à l'aide de vis métriques ou d'un autre type d'ancrage adapté à chaque type de surface. Les côtés peuvent être entièrement rembourrés ou en finition bois.

    Le siège se relève automatiquement grâce à un double système latéral Controlled Soft Rise Technolgy qui est extrêmement silencieux et ne nécessite aucun entretien. Ce mécanisme est fabriqué en polyamide à haute résistance mécanique. Une fois replié, l'assise n'occupe que 47 cm.

    Spécification
      • Minimum distance between axes: 55cm.
      • Excellent acoustic response.
      • Ergonomic and shape-retaining seat.
      • Side panels can be upholstered or wood made.
      • Optionally, the seat and backrest can incorporate a back wooden board.
      • Optionally, a fire barrier can be incorporated between the upholstery and the PUR foam.
      • Together with the PLX, F-48 or F-1000 tables, it becomes an optimal solution for long working sessions.
      • Fire standards: complies with international regulations.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.senso-13113
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-10-30
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Code Uniclass 2015Ac_40_65_02
    • Description de l'Uniclass 2015Amphitheatre seating
    • Code CSI MasterFormat 201412 61 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fixed Audience Seating
    • Numéro OmniClass23-21 25 11 11
    • Titre OmniClassAuditorium Seating