Publier vos produits
Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)
Fire-Trol

Prefabricated Fireproof Columns (Round Type OO)

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,

Colonnes en acier exposées esthétiquement agréables avec protection incendie haute performance

Fire Trol fournit des éléments structuraux et ignifuges avec un impact architectural tout en économisant de l'argent aux propriétaires et en réduisant le temps d'installation.

• Ignifugation appliquée en usine protégée par une coque en acier.

• Contrôle de qualité rigoureux effectué par nos professionnels de la fabrication en atelier.

• Réduction des coûts d'entretien à long terme et durabilité accrue des coques extérieures en acier.

• Programmation prévisible car les colonnes Fire Trol sont livrées sur le chantier complètement ignifugées, prêtes à être montées.

• Aucun corps de métier supplémentaire n'est nécessaire pour l'application de protection contre les incendies sur site.

Construire des colonnes avec des cotes de résistance au feu UL de plusieurs heures

Les colonnes ignifuges Fire Trol sont évaluées et étiquetées par Underwriters Laboratories, Inc. pour les classifications ignifuges de 2, 3 et 4 heures.

Les colonnes sont entièrement fabriquées en atelier et expédiées sur le chantier prêtes à être montées. Fire Trol est le fabricant sur lequel vous pouvez compter pour fournir des colonnes en acier résistant au feu de haute qualité.

Nous concevons, fabriquons et livrons les colonnes qui reflètent la vision des architectes, respectons les coûts et l'intégrité pour les ingénieurs et soutenons les structures qui ravissent les occupants.

Spécification
  • Fire Trol columns are prefabricated exposed steel columns that provide an aesthetically pleasing design while meeting UL fire ratings as well as AISC certifications. Fire Trol columns (along with customized shapes and sizes), designed for exposed exterior and interior loadbearing columns. You can admire Fire Trol columns in hospitals, schools, dormitories, cafeterias, shopping centers, and countless other structures. The protective steel shells of our columns make them the premier choice for parking garages and high traffic entryways.

    FireTrol specializes in fireproofing steel building columns, structural steel WF, pipe, and HSS squares and rectangular shapes. We meet ASTM and AISC standards, and all steel and concrete meets or exceeds UL regulations.

Spécifications techniques
  • Réference unique.prefabricated-fireproof-columns-round-type-oo
  • Famille de produitsFireproof Columns
  • Groupe de produitsRound
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Colonnes
  • Classification IFCColonne
  • Code Uniclass 2015Pr_20_76_51_12
  • Description de l'Uniclass 2015Carbon steel beams, columns, channels and tees
  • Code CSI MasterFormat 201405 12 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fabricated Fireproofed Steel Columns
  • Numéro OmniClass23-13 35 11 13 11
  • Titre OmniClassColumns