Publier vos produits
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 sur 5 étoiles4.4(48 Avis)
Traduit par Google,
L'ancrage à boulon fischer FAZ II est un ancrage en acier pour les exigences les plus élevées. Les charges lourdes peuvent être fixées dans le béton fissuré à l'aide de l'ancre en acier. Grâce à son installation facile, le FAZ II peut être utilisé de manière extrêmement flexible. Le clip d'expansion éprouvé introduit les charges dans le béton en toute sécurité et permet une capacité de charge maximale. L'ancre en acier est idéale pour l'ancrage de garde-corps, de chemins de câbles et de porte-à-faux, par exemple.
Spécifications techniques
  • Réference unique.fischer-anchor-faz2
  • Famille de produitsAnchors
  • Groupe de produitsSteel fixings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-11
  • Numéro d'édition4
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ancrages et fixations
  • Classification IFCFermeture mécanique
  • Code ETIMEC002335
  • Nom ETIMWedge anchor
  • Nom UNSPSCMechanical connectors
  • Code UNSPSC39121408
  • Code Uniclass 2015Pr_20_29_03_28
  • Description de l'Uniclass 2015Expansion anchors
  • Code CSI MasterFormat 201405 05 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Post-Installed Concrete Anchors
  • Numéro OmniClass23-13 23 11 15 11
  • Titre OmniClassExpansion Anchors
  • Code CSI UniFormat IIF1030
  • Titre CSI UniFormat IISpecial Construction Systems

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord