Publier vos produits
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop
30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    30cm Series 5 2 Zone Induction Cooktop

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Quand on a peu d'espace mais beaucoup à faire. Avec la réactivité instantanée et la sécurité de la technologie à induction. Sécurité enfants et animaux : la plaque reste froide au toucher jusqu'à ce qu'une casserole ou une poêle soit posée dessus. La fonction PowerBoost active une chaleur très intense, portant un liquide à ébullition en moins d'une minute.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI302CTB1-81370
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)57
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie