Publier vos produits
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones
60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    60cm Series 7 4 Zone Induction Cooktop, 2 SmartZones

    Traduit par Google,
    Cette table de cuisson Série 7 est un véritable plaisir à utiliser grâce à la réactivité instantanée et à l'efficacité énergétique de la technologie à induction. Elle chauffe instantanément et offre un contrôle de température extrêmement précis. La table de cuisson reste froide au toucher jusqu'à ce qu'une casserole ou une poêle y soit posée. Contrôlez facilement chaque zone de cuisson grâce à la fonction Touch&Slide, et combinez-les pour créer une grande SmartZone.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI604DTB4-81977
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsMinimal
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)54
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie L'Europe