Publier vos produits
90cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop
90cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    90cm Series 5 4 Zone Induction Cooktop

    Traduit par Google,
    Réponse instantanée et sécurité optimale grâce à une surface de cuisson froide au toucher, avec des zones adaptées à différentes tailles de casseroles et poêles. La fonction Touch&Slide PowerBoost et GentleHeat offre une réponse instantanée et un contrôle précis, permettant d'atteindre des températures très élevées ou très basses pour des cuissons spécifiques. Cuisinez en toute sécurité grâce au verrouillage des touches, à la minuterie de sécurité, aux indicateurs de température et à l'arrêt automatique en cas de débordement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CI904CTB1-81376
    • Famille de produitsCooktops
    • Groupe de produitsContemporary
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)61
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

    Disponibilité de la région

    Océanie L'Europe