Publier vos produits
39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

39cm Series 11 Auxiliary Teppanyaki Cooktop

Traduit par Google,
Créez la solution culinaire ultime. Conçue pour s'associer à notre table de cuisson à induction modulaire principale, cette plaque de cuisson teppanyaki polyvalente est votre alliée idéale pour griller, frire et sauter à la perfection. Elle fait partie de notre solution de cuisson modulaire unique. À associer à une table de cuisson principale pour une expérience culinaire unifiée. Contrôle de la température de 80 °C à 220 °C, du réchauffage doux au grillage. Chaleur uniforme qui s'ajuste rapidement pour une cuisson homogène de tous les ingrédients.
Spécifications techniques
  • Réference unique.CIT392DX1-82817
  • Famille de produitsCooktops
  • Groupe de produitsMinimal
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2023-05-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)74
  • Largeur (mm)385
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Conçu enNouvelle-Zélande
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine

Disponibilité de la région

Asie