Publier vos produits
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice
18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    18" Series 11 Integrated Column Freezer, Ice

    Traduit par Google,
    Installez-le séparément ou associez-le à une autre colonne pour une intégration parfaite – ce modèle est doté d'une charnière à droite et d'un intérieur en acier inoxydable. La technologie ActiveSmart™ contribue à préserver la fraîcheur des aliments plus longtemps en maintenant constamment la température idéale. Deux zones de température variable distinctes : chacune avec congélation, congélation douce ou congélation rapide. Personnalisez-le avec vos propres meubles de cuisine ou achetez notre panneau de porte en acier inoxydable en accessoire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RS1884FRJK1-26118
    • Famille de produitsRefrigeration
    • Groupe de produitsIntegrated
    • TypeInventaire numérique (Produits)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)84
    • Largeur (pouces)17.75
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Conçu enNouvelle-Zélande
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine