Publier vos produits
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
Freedom Media Wall Divider
    Connection

    Freedom Media Wall Divider

    Traduit par Google,
    • Liberté avec tableau blanc et murs multimédias
    • Liberté avec des murs en tableau blanc

    Dans le bureau moderne, les espaces « piratables » prennent de plus en plus d'importance, offrant aux employés la possibilité de créer leur propre espace de travail à l'aide de produits flexibles et agiles qui peuvent servir à plusieurs fins. Freedom a été conçu pour permettre aux utilisateurs de configurer leurs propres espaces de travail grâce à la flexibilité d'utilisation et à la mobilité.

    La fonctionnalité principale de Freedom est exactement comme son nom l'indique, un mur multimédia flexible qui donne aux travailleurs la liberté de diviser le bureau en zones plus petites, tout en offrant des options d'espace de travail vertical. L'avant de l'unité comprend un support TV ainsi que plusieurs points d'alimentation : câble secteur de cinq mètres, prise de liaison HDMI, double prise USB et prise britannique sur la façade. L'arrière du panneau multimédia peut être spécifié pour inclure un tableau effaçable à sec en option qui favorise le travail spontané et collaboratif.

    Conçu sur une structure en acier et monté sur roulettes, Freedom est incroyablement agile pour se déplacer dans un espace. La combinaison de sa mobilité et de ses multiples utilisations en fait la solution idéale pour les environnements qui mettent l'accent sur la collaboration et la flexibilité.

    • Un meuble multimédia autonome sur roulettes, conçu pour les réunions, le partage de conférence et les présentations
    • L'arrière du panneau multimédia peut être spécifié avec un panneau effaçable à sec en option
    • Structure en acier noir texturé
    • Alimentation (prise de liaison HDMI, double prise USB et prise britannique sur la façade, 3 prises internes britanniques pour la connexion du moniteur)
    • Support de moniteur inclus
    Spécification
    • Product versions

      Freedom with whiteboard and media walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Freedom with whiteboard walls - 1200 x 540 mm, height 1920 mm

      Weight

      Freedom with whiteboard and media walls - 35 kg

      Freedom with whiteboard walls -  40 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.freedom-media-wall
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsFreedom
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1920
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)