Publier vos produits
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
    Connection

    Korus Lounge Chair

    Traduit par Google,
    • Korus
      • Korus - Standard ou matelassé, émerillon métal 5 branches avec roulettes et vérin à gaz
      • Korus - Standard ou matelassé, piètement fil métallique
      • Korus - Standard ou matelassé, piètement 4 pieds en chêne massif
      • Korus - Standard ou matelassé, manche à balai, fixe ou pivotant
      • Korus - Standard ou matelassé, émerillon métal 4 branches, émerillon

    La gamme Korus est une collection de chaises contemporaines et élégantes idéales pour les espaces de détente et d'attente. Le bras incurvé et le dos ouvert du Korus ajouteront une touche de style à n'importe quel environnement. Une version matelassée du design standard se prête également à un environnement plus luxueux. Disponible avec plusieurs options de tissu, de vinyle et de cuir. Avec une variété d'options de base.

    Conception par David Fox Design

    • Chaise de baignoire rembourrée en mousse moulée durcie à froid avec
      châssis en acier
    • 6 options de base : pivotante en métal à 5 branches avec roulettes et vérin à gaz, fil métallique, pivotante à 4 branches, manche à balai fixe ou pivotante ou chêne massif à 4 pieds
    • Teinture noire ou wengé également disponible sur l'option chêne
    • Disponible dans une large gamme de tissus, vinyles et cuirs,
      rembourrage double également disponible
    Spécification
    • Product versions

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 634 mm x 634 mm, height 864 mm,
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 634 mm x 640 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 634 mm x 661 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 634 mm x 460 mm, height 860 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 634 mm x 460 mm, height 864 mm,

      Weight 

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 15kg
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 14kg/ 15kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 13kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.korus-lounge-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsKorus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (16)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)