Publier vos produits
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
Workwell Task Chair
    Connection

    Workwell Task Chair

    3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    • Chaise de travail WorkWell
      • Chaise de travail WorkWell - OWT20
      • Chaise de travail WorkWell - OWT17

    WorkWell est un concept innovant, conçu pour le lieu de travail moderne, pour soutenir les travailleurs et leur permettre de travailler au mieux de leurs capacités, dans n'importe quel environnement de travail. Le bien-être de l'individu, à la fois physique et mental, est plus que jamais une force motrice dans la conception de bureaux, le concept WorkWell de mobilier commercial l'embrassant entièrement comme un axe fort d'innovation.

    La chaise de travail WorkWell est une collaboration entre ingénieurs, designers et écologistes qui a abouti à une chaise de travail ergonomique confortable offrant un rapport qualité-prix incroyable. Avec un impact environnemental léger et la durabilité au cœur de sa conception, il est simple à utiliser, à remettre à neuf et éventuellement à recycler en fin de vie. Des ajustements intuitifs encouragent les bienfaits pour le bien-être d'un mouvement dynamique et fluide. La chaise WorkWell est faite pour bien travailler.

    • Un mécanisme automatique synchronisé, permettant un mouvement extrêmement fluide pour s'adapter au poids et au style d'assise de l'utilisateur
    • Mouvement synchronisé équilibré
    • Mécanisme à 2 leviers à réglage automatique avec 5 positions de verrouillage
    • Verrouillage de l'inclinaison avec fonction anti-choc
    • Accoudoirs PU réglables 1D (OWT17)
    • Dos en mesh respirant (disponible en noir / gris)
    • Commande de levage à gaz
    • Support lombaire
    • Glissière de siège de 600 mm
    • Base surélevée en nylon noir avec roulettes noires de 60 mm
    • Fabriqué au Royaume-Uni
    Spécification
    • Product versions

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 680 mm x 680 mm, height 1011/1135 mm

      Weight

      • WorkWell Task Chair
        • WorkWell Task Chair - OWT20 - 14.6 kg
        • WorkWell Task Chair - OWT17 - 13.6 kg


    Spécifications techniques
    • Réference unique.workwell-task-chair
    • Famille de produitsConnection
    • Groupe de produitsWorkwell Meeting Task Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1135
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)680
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondairePlastique
    • Poids net (Kg)13.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEC012213
    • Nom ETIMOffice chair
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
    Produits similaires

    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    4.7 sur 5 étoiles 4.7 (12)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (14)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)