Publier vos produits
Magnifocus - Cheminée design murale
Magnifocus - Cheminée design murale

    Magnifocus - Cheminée design murale

    Monolithe d’acier ciré aux soudures apparentes, le Magnifocus est traversé par une déchirure dessinée par Dominique Imbert. Chaque ouverture révèle le feu et fait de chaque pièce une sculpture unique.

    Spécification
      • Cheminée à bois
      • Finition en acier brut ciré
    Spécifications techniques
    • Réference unique.magnifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Famille de produitsWall-mounted designer fireplace
    • Groupe de produitsBase-mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3000
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)200
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 00
    • Titre OmniClassFireplaces

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie