Publier vos produits
Square Interior 250x250
Square Interior 250x250

    Square Interior 250x250

    Traduit par Google,
    L'exactitude des angles parfaits. Des formes inflexibles. Et pourtant une ambiance organique naît de ce mariage de lignes dures et de lumière douce. Une histoire se déroule entre design et matière. La simplicité libère l'imagination. Disponible en noir, gris graphite et blanc mat. Disponible avec culot E27 ou LED. Conception : conception Schmidt Hammer Lassen
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5703646400214
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsWall
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2012-03-06
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePolycarbonate
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016