Publier vos produits
Peak 380
Peak 380
Peak 380

    Peak 380

    Traduit par Google,
    Peak 380 est disponible en deux versions différentes pour le poteau vertical et le bras horizontal, respectivement. Le même design fort et caractéristique avec des adaptations mât/bras optimisées et simplifiées. Les luminaires Peak sont équipés de LED avec différents types de lentilles.
    Spécification
    • Material: Cast aluminium

      Finish:

      Graphite grey, Silver grey, Black

      Shade: 3 mm hardened glass, coated on the edge

      Mounting: On conical pole, 60 or 76 mm top diameter,

      or on 40 or 60 mm arm.

      Connection: In the pole

      The luminaire is delivered with 8.5 m lead, 2x1.5 mm2

      Classification: IP 66, class II

      Impact resistance: IK08

      Corrosion class: C4

      Weight: 6-7 kg

    Spécifications techniques
    • Réference unique.peak380
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsColumns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-06-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)114
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)498
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)7
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Allemagne
    Danemark
    Suède