Publier vos produits
Al-advance GD
Al-advance GD
Al-advance GD
    Fondital

    Al-advance GD

    Traduit par Google,

    Radiateur sec en pierre naturelle. Nos radiateurs électriques sans huile sont dotés d'un affichage numérique et de commandes faciles d'accès. De plus, un humidificateur amovible est idéalement installé sur le côté gauche de l'appareil.

    PLUS
    - 100% FABRIQUÉ EN ITALIE
    - Un humidificateur amovible est idéalement installé
    -Interface LCD
    - Minuterie journalière ou hebdomadaire

    Spécification
    • FEATURES
      Aluminium alloy body with low thermal inertia
      Aluminium side panels
      IP24 protection class
      Electronic temperature regulation (PI controller)
      NTC temperature probe
      Operating modes: Programming/Comfort/Reduced temperature/Frost protection/Button lock

      All AL-ADVANCE GD models are guaranteed models for 2 years from the date of installation against all manufacturing defects providing the heating system is conforming to the regulations.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.al_advance_gd
    • Famille de produitsRadiators
    • Groupe de produitsElectrical Radiators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)578
    • Profondeur (mm)97
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Classification IFCRadiateur électrique
    • Code ETIMEC000593
    • Nom ETIMRadiator (electric)
    • Nom UNSPSCRadiators
    • Code UNSPSC40101801
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Description de l'Uniclass 2015Radiators
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Titre CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Numéro OmniClass23-33 15 00
    • Titre OmniClassHVAC Heating Units
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord