Publier vos produits
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
Madeira Solar KRBS - RUSSIA
    Fondital

    Madeira Solar KRBS - RUSSIA

    Traduit par Google,

    MADEIRA SOLAR KRBS
    Madeira Solar KRBS est une unité de chauffage à condensation avec fonction de pré-mélange et chauffe-eau sanitaire de 300 litres à double serpentin, complétée par des systèmes hydrauliques et électroniques pour la gestion d'un système de capteurs solaires.

    PLUS
    - Chauffe-eau de 300 litres avec double serpentin
    - Interface utilisateur à écran tactile
    - Rapport de modulation 1:9
    - Disponible en:
    la version KRBS avec une zone directe
    la version KRBS-V avec une zone directe et une zone mixte
    la version KRBS-Z avec une zone directe et deux zones mixtes
    Toutes les versions sont disponibles en sous-version M, avec vanne de déviation solaire à 3 voies pour évacuation thermique
    - Vase d'expansion solaire de 12 litres

    Spécification
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    Spécifications techniques
    • Réference unique.madeira_solar_krbs_ru
    • Famille de produitsRussia Products
    • Groupe de produitsBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1857
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)985
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chaudières
    • Classification IFCChaudière
    • Code ETIMEC000392
    • Nom ETIMInstantaneous water heater
    • Nom UNSPSCBoilers
    • Code UNSPSC401020
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Description de l'Uniclass 2015Boilers
    • Code CSI MasterFormat 201423 52 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
    • Numéro OmniClass23-33 11 13
    • Titre OmniClassCondensing Boilers
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Russie

    Produits similaires