Publier vos produits
Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

4.8 sur 5 étoiles4.8(10 Avis)
Traduit par Google,
Rien de tel que de découvrir quelque chose d'agréable. L'un d'eux se détend dans une luxueuse baignoire. Alors préparez-vous à la meilleure nouvelle que vous entendrez toute la journée : prendre un long bain chaud peut en fait être bénéfique pour votre santé. Cela peut également vous aider à mieux dormir. Il ajoutera de l'élégance à tout projet de design de salle de bain. FontanaShowers offre la forme, le poli et le style que vous recherchez dans les nouvelles rénovations de salle de bain. Cela a une touche attrayante et sophistiquée qui augmente l'attrait de votre décor, créé à partir de la plus grande qualité et pour un goût superbe, et porte votre expérience de baignade à un tout autre niveau. Il est doté de la technologie Super Seal à l'intérieur, qui est capable de fournir d'excellentes performances avec une construction robuste pour une durabilité à long terme, donnant à votre salle de bain un look moderne et cool pendant longtemps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145182
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 72.83*33.46*22.44"
    Certification: CE, UPC, ISO 9001:2005
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.freestanding-bathtub_fs145182
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures