Publier vos produits
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Traduit par Google,
Ce mitigeur de commande de douche numérique intelligent rendra sûrement votre expérience de douche plus pratique et agréable. Fabriqué à partir d'un matériau haut de gamme en polycarbonate, ce mitigeur de douche mural est doté d'une fonction thermostatique, avec un moniteur étonnant qui reste clair et net à la vue malgré l'eau et la vapeur. Toutes les images présentées sur le moniteur sont exceptionnellement claires. Si vous cherchez à améliorer vos douches, alors ce mitigeur de commande de douche numérique à la pointe de la technologie est un choix parfait.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs6114ds
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures