Publier vos produits
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Traduit par Google,
    Le robinet de système de douche mural en or brossé Fontana Marseille 9 "84 pour salle de bain est parfait pour compléter la maison moderne d'aujourd'hui. Construit à partir de matériaux haut de gamme et fini avec élégance. Sa technologie de buse de surpression turbo maximise les performances de votre sortie de pression d'eau et un débit d'eau stable pour vous fournir une douche confortable et éviter le colmatage. Vous pouvez même avoir plus de temps pour profiter de votre douche. Facile à installer et sans fuite. Le design a été inspiré par les FontanaShowers. Soyez sûr, quand il s'agit d'un nouvel ensemble de douche de salle de bain, FontanaShowers est offrant la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
    Spécification
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037BG
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"84
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Spécifications techniques
    • Réference unique.shower-set_fs15037bg
    • Famille de produitsCommercial
    • Groupe de produitsExposed Showers
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures