Publier vos produits
Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Grosseto Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet

Traduit par Google,
Le robinet de lavabo de salle de bain Grosseto est disponible en finition bronze huilé avec un matériau de corps en laiton ainsi que deux tuyaux d'eau pour l'eau chaude et froide. C'est l'une des finitions les plus tendances dans les styles de design de salle de bain. Le robinet a un écoulement élégant, idéal pour le lavage des mains et d'autres tâches quotidiennes. Le design a été inspiré par le design FontanaShowers. Soyez sûr qu'en ce qui concerne le nouveau robinet de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS173BBF
    Type: Sink Faucet
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handle: Single Handle
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Faucet Handle Material: Zinc Alloy.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs173bbf
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures