Publier vos produits
Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Varese Contemporary Wall Mount Chrome Faucet

Traduit par Google,
Donnez à votre salle de bain un look élégant avec des robinets et des accessoires de lavabo. Le robinet de salle de bain à levier unique en chrome est le complément parfait à la maison moderne d'aujourd'hui. La finition chromée est rapidement devenue l'une des finitions les plus tendances dans tous les styles de décoration de la salle de bain. Capturant le style du design minimaliste, les robinets puristes fournissent une eau simplifiée. La conception murale Varese offre un comptoir sans encombrement dans votre salle de bain ou salle d'eau. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de lavabo de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3961BF
    Type: Sink Faucet
    Hot & Cold Water: Yes
    Installation Type: Wall Mount
    Faucet Mount: Single Hole
    Style: Contemporary
    Number of Handle: Single Handle
    Surface Treatment: Chrome Polished
    Finish: Chrome.

    Keywords:
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs3961bf
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsFaucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures