Publier vos produits
Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Fontana Wall Mounted Brushed Nickel 2 Way Shower Mixer Valve Type B

Traduit par Google,
Le mitigeur de douche mural à 2 voies en nickel brossé Fontana de type B est un mitigeur de douche intelligent et élégant conçu pour vous donner un contrôle total sur votre expérience de douche. Il est fabriqué en laiton massif et présente une finition en nickel brossé qui ajoute non seulement un attrait esthétique à votre salle de bain, mais offre également une durabilité et une résistance à la corrosion. La vanne est actionnée à l'aide de boutons intelligents qui permettent un contrôle précis du débit et de la température de l'eau. Les boutons intelligents présentent une conception conviviale qui vous permet de régler facilement la température et la pression de l'eau. La vanne est également équipée d'une fonction de contrôle de la température qui aide à prévenir les brûlures en régulant la température de l'eau. La conception à 2 voies de la vanne vous permet de contrôler deux sources d'eau distinctes, telles qu'une pomme de douche et une douche à main ou une pomme de douche et un bec de baignoire.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2027
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Install: Concealed Shower Faucets Valve
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.thermostatic-shower-mixers_fs2027
  • Famille de produitsShower Set
  • Groupe de produitsThermostatic Shower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures