Publier vos produits
Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Fontana Leo Commercial Matte Black Touchless Automatic Sensor Hands Free Faucet

Traduit par Google,
Imaginez ne plus jamais avoir à toucher un robinet sale. Avec notre robinet mains libres à capteur automatique sans contact noir mat Fontana Leo Commercial, vous pouvez agiter votre main devant le capteur pour allumer l'eau, et le débit s'arrête automatiquement lorsque vous éloignez votre main. Ce robinet mains libres à capteur automatique sans contact noir mat Fontana Commercial est compatible avec toutes les plomberies américaines standard. Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Cette innovation simple peut aider à garder vos mains propres et exemptes de bactéries. Et parce qu'il n'y a pas de poignées à tourner, un robinet sans contact est également plus éconergétique que les robinets traditionnels. Donc, si vous cherchez un moyen de réduire votre impact sur l'environnement, le robinet sans contact mains libres Fontana Leo Commercial noir mat avec capteur automatique est un excellent choix. De plus, de nombreux robinets sans contact sont équipés de fonctionnalités avancées telles que le contrôle de la température et l'eau filtrée.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1097MB
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Matte Black
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and airports. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1097mb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures