Publier vos produits
Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Fontana Chatou Chrome Finish Commercial Automatic Motion Sensor Faucet in Chrome

Traduit par Google,
Ce robinet à capteur de mouvement automatique est une bonne option pour les lieux publics tels que les centres commerciaux, les hôpitaux et les aéroports, ainsi que pour toutes les toilettes à fort trafic. Il s'agit d'un montage sur pont monotrou, avec une poignée et il est livré avec le choix d'ajouter un mélangeur d'eau chaude et froide. Le corps de la vanne est en laiton, ainsi que la cartouche pour garantir les meilleures performances et une longue durée de vie. Il est livré complet avec des accessoires et des instructions d'installation. Ce robinet peut être utilisé à des fins commerciales.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-509MSDSF
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Polished
    Faucet Mount: Single
    Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional
    Valve Core Material: Brass
    Body Material: Brass body
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Chrome
    Valve material: brass/abs valve body
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-509msdsf
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures