Publier vos produits
Rio Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet Oil Rubbed Bronze Finish

Rio Goose Neck Commercial Automatic Touchless Faucet Oil Rubbed Bronze Finish

Traduit par Google,
Le robinet mains libres à capteur automatique Rio Goose Neck Commercial en bronze huilé est spécialement conçu pour les utilisations commerciales. Son col de cygne et sa rotation à 360 degrés ajoutent beaucoup de flexibilité et de facilité dans les applications de lavage. Son matériel conforme à l'ADA et son électronique robuste sont très appréciés par nos clients commerciaux. Nos professionnels soucieux de l'environnement ont exploité les dernières technologies pour atteindre les objectifs d'économie d'eau et d'énergie. Conforme à l'ADA. Robinet sans contact robuste, bronze huilé, col rotatif à 360 degrés. Convient généralement aux environnements à trafic intense tels que les installations de manipulation des aliments, les laboratoires, les cliniques ainsi que les applications commerciales.
Spécification
  • Diameter of Inlet/outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Detection Zone: Factory set 25cm(based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Model Number: FS-511rb
    Hot and Cold Water: Optional
    Valve Type: Solenoid Valve
    Installation Type: Deck Mount
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Overall Height: 15"
    Spout Height: 9.2"
    Spout Reach: 10.2"
    Mounting Type: Single Hole
    Number of Holes Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    Infrared sensor operation
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    Faucet Body Material: Solid Brass
    Faucet Spout Material: Solid Brass
    ADA Compliant.

    Keywords: Automatic Faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-511rb
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie