Publier vos produits
Fontana Brass Matte Black Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Fontana Brass Matte Black Commercial Automatic Motion Touchless Faucet

Traduit par Google,
Ce robinet sans contact à mouvement automatique est une bonne option pour les lieux publics tels que les centres commerciaux, les hôpitaux et les aéroports, ainsi que pour votre salle de bain. Il s'agit d'un montage sur pont monotrou, avec une poignée et il est livré avec le choix d'ajouter un mélangeur d'eau chaude et froide. Pour la finition, vous pouvez choisir entre le chrome poli, le bronze huilé et l'or métallique. Le corps de la vanne est en laiton, ainsi que la cartouche pour garantir les meilleures performances et une longue durée de vie. Il est livré complet avec des accessoires et des instructions d'installation. Ce robinet peut être utilisé à des fins commerciales.
Spécification
  • Type: Auto Faucet
    Model Number: FS-BMBASF12
    Surface Finish: Matte Black
    Feature: Sense Faucets
    Surface Treatment: Oil Rubbed Bronze
    Faucet Mount: Single Hole
    Installation Type: Deck Mount
    Number of Handle: Single Handle
    Style: Traditional
    Valve Core Material: Brass
    Body Material: Brass body
    Installment: AC/DC
    Usage: Wash basin
    Function: Lavatory Ware
    Handle Color: Brushed Nickel
    Valve material: brass/abs valve body
    Flow Rate
    : 2.2 GPM
    Usage: Commercial.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available Faucet in Revit family, Available Faucet in BIM object.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-bmbasf12
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures