Publier vos produits
Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Fontana Milan Solid Brass Antique Pewter Wall Mount Dual Commercial Touchless Faucet

Traduit par Google,
Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Réduit immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles et sans surveillance. Fontana Milan Robinet mural sans contact à montage mural en étain antique en laiton massif avec une élégante finition en étain antique qui complétera parfaitement toute salle de bain moderne Idéal pour les applications à usage commercial dans les toilettes publiques, les restaurants, les immeubles de bureaux, les installations publiques et les hôpitaux. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Soyez sûr qu'en ce qui concerne les nouveaux robinets de salle de bain, FontanaShowers offre la forme, la finition et les styles que vous recherchez.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FST9899-AP
    Type: Motion Touchless Faucet
    Finish: Antique Pewter
    Material: Solid Brass Construction
    Installation Type: Wall Mount
    Response time: 0.3second
    Shut-off delay time: 60 seconds
    Power Supply: AC110V And DC6V (batteries not included)
    Inlet Pipe Diameter: DN15
    Outlet Pipe Diameter: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V, AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW, <2W
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 ? / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Sensitive Sensor with Infrared AI Smart-Chip
    Factory set to 30-second Auto Shutoff (can be adjusted).
    Water-resistant solenoid enclosure.

    Keywords: ADA compliant Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fst9899-ap
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures