La table Clip a été conçue par Komplot Design. La table est un système de table empilable fonctionnel. De plus, le poids léger des tables permet de les nettoyer et de les réaménager facilement. Le levage de charges lourdes est évité en poussant les tables les unes sur les autres et en les transportant sur un chariot associé. Le système de table permet d'aménager de grandes salles de réunion, des salles de classe et des cantines ainsi que des salles de réunion plus petites. Avec sa forme élégante et simple et sa construction solide, la table Clip est un bon choix pour la plupart des séries de chaises.
Le plateau de la table est composé de contreplaqué de peuplier de 19 mm et de stratifié HPL blanc (W1000), ce qui rend la table légère et facile à déplacer.
Le système de table peut être livré avec un chariot de transport. Empilable jusqu'à 8 tables de 180 x 180 cm. Les autres tables Clip peuvent être empilées jusqu'à 10 tables maximum.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Moldavie |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |