La designer Runa Klock a utilisé la nature et les belles courbes des racines comme source d'inspiration pour Our table Root. Les formes uniques qui émergent lorsque leurs arbres s'enracinent élégamment les uns sur les autres se terminent clairement dans la conception du châssis.
Root se compose de six tables de différentes formes, tailles et hauteurs. Le point commun à toutes les tables est qu'elles sont à hauteur de salon. La forme des tables se complète et peut être utilisée seule ou en combinaison.
Plateau de table en valchromat laqué UV 12 mm avec bord droit.
Le plateau de table est livré avec un plateau et une base de couleur assortie ou une base noire
Le dessus de table peut également être fourni avec un verre coloré trempé de 8 mm.
Piétement acier carré massif 12 mm
Planeur en feutre
La base est laquée dans la collection Sahara de Jotun, qui offre une surface texturée.
Livré à plat 1 table par carton.
Le verre et le valchromat accentuent la texture matérialiste
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Grèce |
Hongrie |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Moldavie |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Svalbard et Jan Mayen |
Ukraine |