Publier vos produits
Modul'up Compact Material loose lay vinyl
Modul'up Compact Material loose lay vinyl
Modul'up Compact Material loose lay vinyl

    Modul'up Compact Material loose lay vinyl

    Traduit par Google,

    La meilleure solution compacte de feuilles entièrement posées en vrac
    • Solution compacte et robuste pour un trafic intense et une utilisation intensive
    • L'installation sur un revêtement de sol existant est dans de nombreux cas possible
    • La rapidité d'installation et de renouvellement réduit les temps d'arrêt, le sol est immédiatement prêt à l'emploi

    La collection Modul'up Material présente une gamme de designs modernes basés sur des matériaux de revêtement de sol populaires comme le ciment, le béton et les pierres. Découvrez par exemple les articles en béton urbain avec leur équilibre intéressant entre le béton et une pierre lisse et douce, les nouvelles couleurs Nairobi avec une forte association textile et les motifs tendance en pierre de travertin.

    Tous les articles Modul'up sont conçus pour se compléter et s'intégrer parfaitement aux autres collections Forbo.

    Spécification
      • Width: 2 m (rolls)
        Length: 25 m (rolls)
        Installation method: loose lay
        Classification commercial use: 34
        Classification industrial use: 43
        Total thickness: 2 mm
        Wear layer thickness: 0.70 mm
        Total weight: 2.6 kg/m2
        In-room impact noise: Ln,e,w < 75 dB, Class B
        Sound absorption: αw = ± 0.05
        Residual indentation typical value: 0.02 mm. Requirement: ≤ 0.10 mm.
        Slip resistance: R10
        Abrasion resistance: T
        Castor chair resistance: yes
        Furniture leg resistance: compliant
        Dimensional stability: ≤ 0.10 %
        Colour fastness to light: 7. Requirement: ≥ 6.
        Stain resistance: excellent
        Surface treatment: XtremPUR
        Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3
        REACH (European regulation): compliant
        Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl-s1, L, NCS
        Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
        Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV
        Thermal conductivity (EN 12524 - EN ISO 10456): 0.25 W(m.K)

        All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
        All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
        The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.modulup-compact-material-loose-lay-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsHeterogeneous Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-28
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 15
    • Titre OmniClassResilient Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes