Publier vos produits
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl
Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Sarlon Colour 15 dB acoustic vinyl

    Traduit par Google,

    Le meilleur compromis entre exigences acoustiques et trafic intense
    • Une proposition de produit unique sur le marché
    • Indentation résiduelle la plus faible, adaptée aux charges lourdes
    • Réduction du bruit acoustique de 15 dB pour un confort supplémentaire à haute performance

    Sarlon Graphic & Colour présente une gamme colorée de revêtements de sol unis et allover finement texturés qui répondent aux dernières tendances en matière de couleurs et sont cohérents avec les autres gammes de vinyles de projet de Forbo, telles que Eternal et Sphera. Les articles Uni ont une couche d'usure teintée dans la masse qui donne plus de profondeur aux couleurs. Découvrez les articles en mini terrazzo colorés qui sont faciles à combiner avec d'autres couleurs et le design unique Halo qui apporte de la gaieté, de la lumière et de l'optimisme à une pièce.

    Spécification
    • Width: 2 m (rolls)
      Length: 25 m (rolls)

      Installation method: glued

      Classification commercial use: 34

      Classification industrial use: 42

      Total thickness: 2.6 mm

      Wear layer thickness: 0.70 mm

      Total weight: 2.7 kg/m2

      Impact sound reduction: ΔLw = 15 dB

      In-room impact noise: Ln,e,w < 65 dB, Class A

      Sound absorption: αw = ± 0.05

      Residual indentation typical value: 0.05 mm

      Requirement: ≤ 0.20 mm

      Slip resistance: R10

      Emissions into air : TVOC* at 28 days (EN 16516): ≤ 0.01 mg/m3

      Reaction to fire (EN 13501-1): Bfl - s1, L, NCS

      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30

      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.

      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.

      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sarlon-colour-15-db-acoustic-vinyl
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsAcoustic Vinyl
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)25000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)2.6
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCVinyl flooring
    • Code UNSPSC30161707
    • Code Uniclass 2015EF_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Floors
    • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 00
    • Titre OmniClassFloor Coverings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes