Publier vos produits
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard
Triada Bollard

    Triada Bollard

    Traduit par Google,

    La tête à persiennes et la colonne aux formes expressives de la borne Triada sont fabriquées en aluminium moulé antirouille avec une finition thermolaquée durable. Triada s'intègre parfaitement aux environnements côtiers et extérieurs de toutes sortes.

    Spécification
    • Design Versatility
      Triada Bollards in nominal 42" heights can be specified with 34W, 4000K neutral white or 42W, Amber LEDs. Triada's corrosion-resistant, powdercoated aluminum body and head come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Elegant Guidance
      F+S redefines outdoor lighting with illuminated bollards, offering an ideal blend of beauty and safety for paths and walkways. Experience exceptional flexibility and performance in lighting that elevates any outdoor space.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Triada-Bollard
    • Famille de produitsLighting & Security
    • Groupe de produitsLight Bollards
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_80_77_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting columns, brackets and bollards
    • Numéro OmniClass23-35 47 11 21 11
    • Titre OmniClassLighting Bollards

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord