Publier vos produits
BlowAir | gaine microperforée
BlowAir | gaine microperforée
    France Air

    BlowAir | gaine microperforée

    BLOW'AIR® est une gaine métallique micro-perforée conçue pour assurer une diffusion d’air précise, confortable et parfaitement intégrée à l’architecture du bâtiment. Grâce à sa technologie de diffusion par induction, elle garantit une répartition homogène de l’air en chauffage comme en rafraîchissement tout en préservant le confort des occupants. Disponible dans de nombreuses formes, dimensions, matières et finitions, BLOW'AIR® s’adapte à tous les projets et fait de la diffusion d’air un véritable élément de design.

    Spécification
      • Gaine métallique micro-perforée de diffusion d’air.
      • Utilisable en soufflage ou en reprise d’air.
      • Adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement.
      • Technologie de diffusion à haute induction.
      • Diffusion précise, homogène et sans courant d’air inconfortable.
      • Débits jusqu’à 30 000 m³/h.
      • Diamètres de 200 à 1 600 mm.
      • Disponible en plusieurs formes et longueurs sur mesure.
      • Matière: acier galvanisé, aluminium ou inox.
      • Large choix de coloris et finitions RAL.
      • Installation simple par assemblage de tronçons.
      • Solution sans maintenance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.blowair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Circular sheet metal ductwork and fittings
    • Code CSI MasterFormat 201423 31 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
    • Numéro OmniClass23-33 49 00
    • Titre OmniClassHVAC Ductwork

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France