Publier vos produits
DPU 40 N DESIGN | Diffuseur 4 directions Design
DPU 40 N DESIGN | Diffuseur 4 directions Design
    France Air

    DPU 40 N DESIGN | Diffuseur 4 directions Design

    Le DPU 40N DESIGN est un diffuseur plafonnier conçu pour assurer une diffusion d’air efficace tout en s’intégrant harmonieusement aux espaces architecturaux. Son design soigné et ses lignes épurées en font une solution idéale pour les bâtiments tertiaires, les espaces d’accueil, les bureaux, les établissements d’enseignement ou les lieux recevant du public. Il garantit un confort optimal des occupants grâce à une distribution homogène de l’air et une excellente qualité de diffusion.

    Spécification
      • Diffuseur plafonnier destiné aux systèmes de ventilation et de traitement d’air.
      • Conçu pour le soufflage de l’air dans les bâtiments tertiaires et les applications nécessitant une intégration esthétique. 
      • Assure une diffusion homogène de l’air et le confort des occupants. 
      • Installation en plafond. 
      • Convient aux projets neufs et de rénovation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dpu-40n-design-ciling-diffuser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)450
    • Largeur (mm)450
    En rapport
    • Matériel principalComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
    • Numéro OmniClass23-33 49 11
    • Titre OmniClassVentilation Diffusers