Publier vos produits
Gipsair Circle | Diffuseur circulaire élégant et invisible en plâtre à flux d’air vertical
France Air

Gipsair Circle | Diffuseur circulaire élégant et invisible en plâtre à flux d’air vertical

GIPSAIR® CIRCLE est un diffuseur circulaire invisible en gypse conçu pour disparaître dans l’architecture intérieure. Intégré directement dans les plafonds en plaques de plâtre, il offre une finition parfaitement affleurante qui préserve la pureté des lignes et l'esthétique des espaces.

Associant design minimaliste et performance aéraulique, GIPSAIR® CIRCLE assure une diffusion de l’air discrète et confortable tout en s’effaçant visuellement au profit de l’architecture. Il constitue une solution idéale pour les projets où le confort et l’esthétique sont indissociables : bureaux, hôtels, commerces, établissements recevant du public et logements haut de gamme.

Spécification
  • GIPSAIR® CIRCLE est un diffuseur d'air circulaire en gypse destiné aux installations de ventilation et de climatisation.

    Caractéristiques principales

    • Intégration invisible dans les plafonds en plaques de plâtre.
    • Finition affleurante permettant une continuité parfaite avec le plafond.
    • Design épuré répondant aux exigences des projets architecturaux contemporains.
    • Diffusion homogène de l'air pour un confort optimal des occupants.
    • Convient aux applications de soufflage et de reprise selon la configuration retenue.
    • Solution adaptée aux bâtiments tertiaires, hôteliers, résidentiels et ERP.
    • Association de la performance technique et de l'esthétique architecturale.
Spécifications techniques
  • Réference unique.gipsair-circle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalGypse
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Diffuseurs d'Air
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers