Publier vos produits
Series 3300™ Lounge chair

Series 3300™ Lounge chair

Traduit par Google,
-La série 3300™ a été conçue par Arne Jacobsen en 1956. La série 3300™ est disponible à la fois en fauteuil et en canapé 2 ou 3 places. Il est entièrement rembourré dans une large gamme de types de tissus et de cuirs. La structure est en tubes d'acier chromé et les coussins sont en mousse capitonnée durcie à froid montée sur du bois.
Spécification
  • •Category :Fully upholstered lounge chair •Material :Fully upholstered lounge chair, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :73 cm / 28.7 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3300FullUph
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSeries 3300™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)730
  • Profondeur (mm)790
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products