Publier vos produits
Cadence Chair

Cadence Chair

Traduit par Google,
La série Plank outdoor du designer parisien contemporain Aurélien Barbry se caractérise par sa simplicité et sa beauté fonctionnelle. Une répétition architecturale confère à la série Plank une élégance épurée et moderne. La planche horizontale de la chaise Plank placée en haut de l'appui-tête est le look signature de la série et d'où elle tire son nom. Simplicité moderne dans un design élégant et expressif, la chaise Plank peut être autonome ou être combinée avec d'autres pièces de la série Plank.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cadence-Chair
  • Famille de produitsOutdoor Seating
  • Groupe de produitsCadence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)77
  • Largeur (mm)69.5
  • Profondeur (mm)58
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires