Publier vos produits
Cadence Table

Cadence Table

Traduit par Google,
La série Plank outdoor du designer parisien contemporain Aurélien Barbry se caractérise par sa simplicité et sa beauté fonctionnelle. Une répétition architecturale confère à la série Plank une élégance épurée et moderne. La table Plank fait partie de la série Plank de mobilier d'extérieur conçu avec des planches de bois au centre. Prolongez la longueur de la table sans interrompre le rythme régulier du design en plaçant plusieurs tables en ligne. Le design est élégant mais expressif sans complication. La table peut accueillir quatre à six personnes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cadence-Table
  • Famille de produitsOutdoor Tables
  • Groupe de produitsCadence
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires