Publier vos produits
Cutter Coat Rack 100

Cutter Coat Rack 100

Traduit par Google,
La série emblématique Cutter conçue en collaboration avec le designer danois Niels Hvass est minimaliste, fonctionnelle et un choix populaire pour les couloirs. Inspirée du mouvement allemand Bauhaus, la série contient de nombreuses options et combinaisons offrant une merveilleuse gamme de choix pour s'adapter à chaque maison. Un portemanteau simpliste avec une base en bois et des crochets en acier inoxydable. Les matériaux naturels sont durables et offrent un moyen simple et élégant d'accrocher vos manteaux, chapeaux, sacs et écharpes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cutter-Coat-Rack-100
  • Famille de produitsIndoor Storage & Shelving
  • Groupe de produitsCutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7
  • Largeur (mm)12
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)2.7
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires