Publier vos produits
Fred™ Lounge chair

Fred™ Lounge chair

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Élégante sous tous les angles, la chaise longue Fred™ est un clin d'œil à la vie calme et confortable. La chaise présente une silhouette basse et ouverte et un cadre en bois sculpté, assemblé avec soin à la main. De larges accoudoirs plats et une assise droite soutiennent le dos et les bras - idéal pour de longues périodes de socialisation ou de lecture.
Spécification
  • Features: Stand-alone design, visual beauty from all angles. Upright seating and flat armrests gives relaxed seating. Replaceble cushions. Finish: Seat: textile or leather. Frame: 4 different types of wood Material: Seat: Foam. Frame: Wood Meassurements: Height: 85,2cm/ 33.5" Width: 77,4cm/ 30.4" Depth: 80,5cm/ 31.7" Seat height: 41cm/ 16.1" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fred-JH97
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsFred™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)852
  • Largeur (mm)774
  • Profondeur (mm)805
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products