Publier vos produits
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table

    Pluralis™ KS423-8002 Table

    Traduit par Google,
    Comme son nom l'indique, la table Pluralis™ de Kasper Salto offre une myriade de possibilités. Caractérisé par son design sobre, son élégance et sa qualité sans compromis, il apporte un tout nouveau niveau de fonctionnalité à l'espace de travail. La table double Pluralis™ KS423 est une plaque tournante élégante pour la vie professionnelle quotidienne dans des espaces plus grands tels que des salles de conférence conviviales, des espaces collaboratifs et des espaces de réunion. Les largeurs multiples et les rallonges de porte-à-faux en option offrent amplement d'espace pour jusqu'à dix chaises tandis qu'un système de gestion des câbles discret assure une productivité accrue.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.KS423-800_2_overhang
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsPluralis™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)720
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)3700
    En rapport
    • Matériel principalAggloméré
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)79
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
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
    Produits similaires