Publier vos produits
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant

    Oneline™ Pendant

    4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Appliquant le design aux objets fonctionnels du quotidien, Oneline™ est une suspension utile avec une expression artistique.

    La suspension minimaliste de Fritz Hansen, conçue en collaboration avec l'artiste Kasper Friis Kjeldgaard, est façonnée en métal dans une ligne de lumière épurée, suspendue à des câbles argentés pour illuminer élégamment l'espace. Faisant référence aux lignes épurées de Poul Kjærholm et à l'utilisation minimale de matériaux, Oneline est proposée en acier inoxydable, laiton brossé ou acier avec revêtement PVD noir. Détaillé avec des luminaires en laiton poli, il est équipé de la technologie LED longue durée et est dimmable afin qu'il puisse fournir un éclairage d'ambiance et de travail dans une gamme d'environnements - de la cuisine au bureau.

    Spécification
    • Product type: pendant

      Environment: Indoor

      Model: Oneline-S

      Variants: Brass, steel or black PVD

      Features: Build-in LED (light source included)
      Possible to build light lines with connection piece.

      Warranty: 2 years

      Certifications and declarations: CE, CB

      Lamp rating and specification:
      Voltage: 230V
      Frequency: 50-60 Hz
      IP Rating: IP20
      Isolation class: Class II
      Replaceable LED: No
      Dimmable: Yes with external DALI equipment
      Engergy lable: G

      Pre-assembled: No

      For more information, please contact Fritz Hansen at salessupport@fritzhansen.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Oneline
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsOneline™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCObjet
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
    Produits similaires